Опережающий

Номер товара: piCLASSIC_Xi40-3_x6
6 Варианты
piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
piCLASSIC_Xi40-3_x1
piCLASSIC_Xi40-3_x2
piCLASSIC_Xi40-3_x3
piCLASSIC_Xi40-3_x4
piCLASSIC_Xi40-3_x5
piCLASSIC_Xi40-3_x6
Особенности
- Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
- The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
- Suitable for non-porous applications when deep vacuum level is needed.
- Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Xi40 three-stage cartridges. A smaller piCLASSIC can easily be upgraded with more capacity if needed.
- Low-weight, configurable and modular design.
- Easy disassembly for maintenance.