Опережающий
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Номер товара: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Варианты

piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x1
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x2
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x3
  • piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x4
  • piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x5
  • piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x6

Особенности

  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
  • Suitable for non-porous applications when deep vacuum level is needed.
  • Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Xi40 three-stage cartridges. A smaller piCLASSIC can easily be upgraded with more capacity if needed.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.