Опережающий

Номер товара: piCLASSIC_Pi48-3_x5
6 Варианты
piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
piCLASSIC_Pi48-3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Особенности
- Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
- High performance reliability in cases of fluctuating or low compressed air pressure.
- Deep vacuum level achieved at very low feed pressure, 0.3 MPa.
- Fluctuating compressed air is commonplace in large plants and when the compressor has a high degree of utilization.
- Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Pi48 three-stage cartridges. A smaller piCLASSIC can easily be upgraded with more capacity if needed.
- Low-weight, configurable and modular design.
- Easy disassembly for maintenance.