Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals - 1
Номер товара: 3101058U
3 Варианты

Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MAXI MLL800, NBR sealings, ES
    0100743
  • Vacuum pump MAXI MLL800, NBR sealings
    3101058
  • Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals
    3101058U

Особенности

  • Largest compressed-air driven pump in the market