Номер товара: 0102308
7 Варианты
Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0103203
0103204
3222278
3222278A
3222279
3222279A
0102308
Особенности
- Повышенный уровень вакуума до 93 кПа
- Компактный размер и небольшой вес
- Используется в герметичных или непористых средах
- Доступен с соединительной пластиной из алюминия (B1) и композитного полиамида (B, C)