Vacuum pump MAXI MLL400, NBR seals, ES - 1
Номер товара: 0100742U
4 Варианты

Vacuum pump MAXI MLL400, NBR seals, ES

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MAXI MLL400, NBR sealings, ES
    0100742
  • Vacuum pump MAXI MLL400, NBR seals, ES
    0100742U
  • Vacuum pump MAXI MLL400, NBR sealings
    3101057
  • Vacuum pump MAXI MLL400, NBR seals
    3101057U

Особенности

  • Largest compressed-air driven pump in the market
  • Energy-saving (ES) available