Номер товара: 0200346
4 Варианты
COAX® in piGRIP® Ti
Большой выбор фитингов для вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0200344
0200345
0200346
0201096
Особенности
- Fully decentralized vacuum unit based on patented COAX® technology.
- Quickest response time and very high energy efficiency.
- Easy system dimensioning – small risk for mistakes.
- Available with a variation of two-stage COAX® MICRO cartridges.
- Suitable for high vacuum flow.
- Suitable for extra capacity/dirt tolerance.