Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 19, левостороннее соединение - 1
Номер товара: 0121038
24 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 19, левостороннее соединение

Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX® . Насосы оснащаются обратным клапаном, который не допускает утечки вакуума из герметичных систем, а также устройством энергосбережения, благодаря которому насос практически не потребляет электричества. Насосы прекрасно подходят для вакуумного оборудования для транспортировки в случае необходимости соответствия подъемным нормам – например, EN 13155, ASME Standard B30.20 и т.д.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Стопорный штифт 16, Левостороннее соединение
    0109276
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Стопорный штифт 19, Левостороннее соединение
    0111147
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Шарнирное соединение, Левостороннее соединение
    0110435
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Стопорный штифт 16, Правостороннее соединение
    0121007
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Стопорный штифт 19, Правостороннее соединение
    0119573
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Шарнирное соединение, Правостороннее соединение
    0121018
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0109278
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0120991
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0120990
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121010
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121015
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0121021
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0121026
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0121038
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0121056
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121025
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121039
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба NPT, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0121057
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0121032
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0121044
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0121062
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121031
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121045
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба NPT, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0121063

Особенности

  • Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.