Номер товара: X6046RH
14 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, правостороннее соединение
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX®...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- X1071
- X1073
- X1072
- X1071RH
- X1073RH
- X1072RH
- X6041
- X6045
- X6046
- X6041RH
- X6045RH
- X6046RH
- 1072
- 1072RH
Особенности
- Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.