Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение - 1
Номер товара: 0121016
12 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение

Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX® . Насосы оснащаются обратным клапаном, который не допускает утечки вакуума из герметичных систем, а также устройством энергосбережения, благодаря которому насос практически не потребляет электричества. Насосы прекрасно подходят для вакуумного оборудования для транспортировки в случае необходимости соответствия подъемным нормам – например, EN 13155, ASME Standard B30.20 и т.д.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0120994
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0120995
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0119676
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121008
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0121013
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0121019
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0120996
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0120998
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0120997
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121011
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121016
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX® с компенсатором уровня, резьба G, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0121022

Особенности

  • Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.