Номер товара: 0121015
24 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX® с компенсатором уровня, резьба G, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX® . Насосы оснащаются обратным клапаном, который не допускает утечки вакуума из герметичных систем, а также устройством энергосбережения, благодаря которому насос практически не потребляет электричества. Насосы прекрасно подходят для вакуумного оборудования для транспортировки в случае необходимости соответствия подъемным нормам – например, EN 13155, ASME Standard B30.20 и т.д.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Особенности
- Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.