Номер товара: 0121013
12 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX® . Насосы оснащаются обратным клапаном, который не допускает утечки вакуума из герметичных систем, а также устройством энергосбережения, благодаря которому насос практически не потребляет электричества. Насосы прекрасно подходят для вакуумного оборудования для транспортировки в случае необходимости соответствия подъемным нормам – например, EN 13155, ASME Standard B30.20 и т.д.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0120994
0120995
0119676
0121008
0121013
0121019
0120996
0120998
0120997
0121011
0121016
0121022
Особенности
- Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.