Configure your piFLOW®f - 1
Номер товара: Configure your piFLOW®f

Configure your piFLOW®f

Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Типичные сферы применения: транспортировка порошков и гранул; формовочные машины, системы наполнения; наполнение и опорожнене биг-бэгов; наполнение и опорожнение контейнеров/мешков; наполнение мельниц / сит / смесителей; транспортировка таблеток / продуктов, требующих деликатного обращения; взрывоопасные среды.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Вакуумный конвейер с минимальной конфигурацией, предназначенный для отраслей промышленности, в которых требуются материалы для пищевых продуктов, обеспыленная среда и простота в техническом обслуживании.
  • Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
  • Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
  • Сертификация исполнения АТЕХ Dust (пыль).
  • Сталь качества согласно ASTM 304 (нержавеющая сталь) с протравленной поверхностью.
  • Антистатические фильтр и уплотнения.
  • Автоматическая очистка фильтра.
  • Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
  • Высокая пропускная способность при небольших размерах.