Номер товара: 0241098
4 Варианты
Вакуумный конвейер piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Конвейеры Piab, специально разработанные для аддитивного производства, имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 316L) и двухстворчатый клапан. Эти конвейеры имеют стандартную муфту TC для легкой интеграции, а их конструкция обеспечивает минимум занимаемого места. Типичная сфера применения — перегрузка металлического порошка в или из бункера или просеивателя, подача в 3D-принтер или рециркуляция материала из пересыпного бункера.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0241098
0241474
0240783
0240784
Особенности
- Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в аддитивном производстве и фармацевтической отрасли.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA
- Конвейер одобрен CE
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
- Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при малой опорной поверхности.
- 0,5 литра на каждый цикл транспортировки