Номер товара: Piab Bulk Bag Unloader
Разгрузчик биг-бэгов Piab
Разгрузчик биг‑бегов Piab спроектирован для работы с широким диапазоном размеров FIBC, принимая как стандартные, так и индивидуальные размеры мешков без необходимости использования фирменных специализированных мешков. Пружинно‑нагруженные подъемные балки автоматически приподнимают мешок по мере его опорожнения, обеспечивая полное выгружение продукта. Для труднообрабатываемых материалов, склонных к образованию сводов или налипанию, доступны опциональные вибрационные двигатели, что позволяет свести к минимуму остатки продукта и необходимость ручного вмешательства.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Регулируемые верхние рамы – высота 1000–2100 мм
- Поддерживаемый вес до 1250 кг или 1600 кг
- Оптимизированное опорожнение за счёт пружинно‑нагруженных балок (доступны только для варианта с погрузкой вилочным погрузчиком) и вибрации (доступна для обеих вариантов и обоих типов систем)
- Эффективное пылеподавление и высокая гигиена рабочего места оператора
- Полный комплекс функций безопасности
- Возможен выбор между затворами типа «spectacle», надувными манжетами или загрузочными бункерами, каждый вариант адаптирован под конкретные диаметры шланга на выходе мешка (>Ø250 мм или >Ø350 mm) и требования технологического процесса
- Все поверхности, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали (1.4301), а несущие элементы конструкции – из прочной углеродистой стали с лакокрасочным покрытием для защиты от коррозии
- Доступно исполнение, соответствующее требованиям к оборудованию для пищевой промышленности