Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
Подача
Подача
Важно оптимизировать точку подачи (из которой продукт транспортируется) для системы транспортировки, чтобы обеспечить максимальные возможности и безопасную транспортировку.
16 продуктов
Выбрать сортировку
Актуальность
Популярный
Новинки
Имя A-Z
Имя Z-A
Настроить
Разгрузчик биг-бэгов Piab
Подача
Безопасно разгружайте материалы из мягких контейнеров для сыпучих грузов (FIBC или «биг‑бэгов») в последующие технологические стадии, сводя к минимуму ручную обработку и обеспечивая контролируемый поток продукта.
Просмотр
Подающие станции
Подача
Может включать псевдоожижение для более гладких сложных материалов, таких как мостиковые порошки. Высокая совместимость и гигиеничность конструкции.
Просмотр
6 Варианты
Упаковочная станция для piFLOW
®
i/f
Подача
Piab Bag Dump Station offers a clean, efficient way to introduce raw materials into vacuum systems.
Просмотр
Подающая труба
Подача
Ideal for tablets and capsules; antistatic options ensure safe, gentle conveying. Easy-clean design.
Просмотр
2 Варианты
Адаптеры подачи с интерфейсом piFLOW
®
p
Подача
Подключите к станциям подачи или другим адаптерам; идеально подходит для эффективной обработки мостовых и сложных материалов, включая регулируемый забор воздуха.
Просмотр
8 Варианты
Подающие сопла
Подача
Регулируемый забор воздуха для сложных материалов; эргономичный, легкий в очистке, предотвращает попадание посторонних предметов.
Просмотр
10 Варианты
Suction pipes
Подача
Lightweight, ergonomic pipe for free-flowing powders/granules; includes a guard and extra carrier air control.
Просмотр
5 Варианты
Адаптеры подачи с интерфейсом piFLOW
®
i/f
Подача
Используется для добавления оптимального количества воздуха в поток материала с регулируемым воздухозаборником.
Просмотр
5 Варианты
Grating for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Supports bags during unloading; prevents spills while adding functionality to the Piab Bag Dump Station.
Просмотр
Bag shelf for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Holds up to 4 small bags if you use them to introduce the powdered materials into your process.
Просмотр
Wheel set for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Lockable wheels enable movement and flexibility for the Piab Feed Station without impacting build height.
Просмотр
Hood for bag dump station
Подача
Hood enclosing bag dump point, capturing dust at source for cleaner, safer powder handling and improved workplace hygiene.
Просмотр
U фланец Ø340/215
Подача
Подходит для подающей станции Piab, подающего адаптера или переходников.
Просмотр
Устройство подачи воздуха
Подача
Reach the highest level of automation by adding the right amount of air to the process calculated by machine learning.
Просмотр
5 Варианты
Feed adapters with piFLOW
®
t interface
Подача
Used to add the optimum amount of air to the material flow. Features an adjustable air inlet.
Просмотр
Pipe line emptying unit
Подача
Аддитивное производство | Производство аккумуляторных батарей | Химически
Просмотр
4 Варианты
Продукты и решения
Отрасли
Наши технологии
Resources
О компании Piab
Piab Group
Контактная форма
Support
Поиск партнера
Old shop