Feed adapter D=50, piFLOW® i/f - 1
Номер товара: 0205111
5 Варианты

Feed adapter D=50, piFLOW® i/f

Специализированные подающие адаптеры для плавной подачи материала на вакуумные конвейеры. Адаптер подачи позволяет регулировать воздух-носитель, оптимизируя поток для сложных материалов, таких как порошки и гранулы. Подающие адаптеры подходят для конвейеров piFLOW®i/f с регулируемым входом.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Feed adapter D=32, piFLOW® i/f
    0202889
  • Feed adapter D=38, piFLOW® i/f
    0202895
  • Feed adapter D=50, piFLOW® i/f
    0205111
  • Feed adapter D=63, piFLOW® i/f
    0202901
  • Feed adapter D=75, piFLOW® i/f
    0202904

Особенности

  • Для установки станции подачи Piab или переходных элементов для piFLOW® i/f.
  • Протравленная ≤ Ra 0,8 в зоне контакта с продуктом.
  • Материал: SS304
  • Интерфейс Jacob.
  • Подходит для станции подачи Piab или переходных частей с интерфейсом Jacob.