Номер товара: 0202895
5 Варианты
Feed adapter D=38, piFLOW® i/f
Специализированные подающие адаптеры для плавной подачи материала на вакуумные конвейеры. Адаптер подачи позволяет регулировать воздух-носитель, оптимизируя поток для сложных материалов, таких как порошки и гранулы. Подающие адаптеры подходят для конвейеров piFLOW®i/f с регулируемым входом.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0202889
0202895
0205111
0202901
0202904
Особенности
- Для установки станции подачи Piab или переходных элементов для piFLOW® i/f.
- Протравленная ≤ Ra 0,8 в зоне контакта с продуктом.
- Материал: SS304
- Интерфейс Jacob.
- Подходит для станции подачи Piab или переходных частей с интерфейсом Jacob.