Feed station 40 liters, NBR - 1
Номер товара: 0117673
6 Варианты

Feed station 40 liters, NBR

Может включать флюидизацию для более гладких сложных материалов, таких как мостовые порошки. Высокая совместимость и гигиеничный дизайн.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Feed station 40 liters, NBR
    0117673
  • Feed station 40 liters, Q
    0117674
  • Feed station 40 liters, fluidisation, NBR
    0117675
  • Feed station 40 liters, fluidisation, Q
    0117676
  • Feed station 40 liters, fluidisation, NBR, SS
    0232187
  • Feed station 40 liters, fluidisation, Q, SS
    0232188

Особенности

  • Для задержки продукта в точке всасывания.
  • Отполированная ≤ Ra 0,8.
  • Доступен с белым или антистатическим (черным) конусом псевдоожижения
  • Регулятор псевдоожижения включается при выборе опции псевдоожижения.
  • Используйте вместе с адаптером подачи.