Номер товара: 0129000
3 Варианты
piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa 3/8" NPT
Для достижения оптимального уровня производительности разные вакуумные насосы нуждаются в разном давлении подачи. Фильтр-регулятор можно легко вручную настроить на желаемый уровень давления и использовать для уничтожения частиц в сжатом воздухе, а автоматический регулятор можно настроить на автоматическое задание уровня давления.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0128999
- 0129000
- 0129002
Особенности
- Vacuum controlled proportional pressure regulator, a fully pneumatic device suitable for air-driven ejectors/pumps.
- The feed pressure to the vacuum pump/ejector is automatically regulated and controlled to maintain the set vacuum level. Air/energy usage is kept to a minimum for the application (optimized).
- Recommended for leaking and sealed applications to save energy and secure the right vacuum level.
- Extra port for Vacuum gauge
- Air ventilation port with filter
- Swivel compressed air connections
- piSAVE® optimize gives maximum feed pressure/flow to vacuum pump/ejector until vacuum level starts to build up .
- Separate mounting bracket kit
- Upgrade kit - available as an integrated module for piCLASSIC and Classic vacuum pumps