Номер товара: 9909655
9 Варианты
Suction cup BL50-5 Silicone FCM, G1/2" male
Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Этот стакан прозрачный, без добавления пигментов. Оптимизирован для работы с пакетами с жидким, вязким содержимым и замороженными продуктами. Не подходит для использования в условиях глубокого вакуума. Может быть оснащен усиливающими кольцами из полиамида для придания дополнительной устойчивости.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0200240
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909651
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909653
G 1/2" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909655
1/4" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909652
3/8" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909654
1/2" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909656
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004
- Высокая начальная текучесть, усиленный сильфон и длинная тонкая присоска
- Подходят для работы с труднопроходимыми пакетами, например, с пакетами, наполненными жидкостью, замороженными продуктами, а для тяжелых пакетов
- подходящая рабочая температура составляет -40–200 °C
- Подходит для компенсации уровня