Suction cup BL40-5 Silicone FCM, 3/8" NPT male - 1
Номер товара: 9909654
9 Варианты

Suction cup BL40-5 Silicone FCM, 3/8" NPT male

Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Этот стакан прозрачный, без добавления пигментов. Оптимизирован для работы с пакетами с жидким, вязким содержимым и замороженными продуктами. Не подходит для использования в условиях глубокого вакуума. Может быть оснащен усиливающими кольцами из полиамида для придания дополнительной устойчивости.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

30 mm
Номер товара: 0200239
40 mm
Номер товара: 9909654
50 mm
Номер товара: 0200240

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0200237
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909651
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909653
G 1/2" внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909655
1/4" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909652
3/8" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909654
1/2" NPT внешняя резьбаAl
Номер товара: 9909656
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004
  • Высокая начальная текучесть, усиленный сильфон и длинная тонкая присоска
  • Подходят для работы с труднопроходимыми пакетами, например, с пакетами, наполненными жидкостью, замороженными продуктами, а для тяжелых пакетов
  • подходящая рабочая температура составляет -40–200 °C
  • Подходит для компенсации уровня