Номер товара: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня
piGRIP® FLC означает «Гибкий компенсатор уровня» и представляет собой инновационный компонент Piab, разработанный для улучшения и без того превосходных возможно...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Позволяет использовать присоски, которые могут иметь уникальную структуру уплотнения или трения, но не имеют достаточной длины хода.
- Возможен широкий спектр комбинаций сильфонных присосок, что позволяет создавать идеально индивидуальные решения.
- Обеспечивает как выборку под углом, так и компенсацию уровня.
- Надежное соединение между сильфоном и нижним зажимом, ограничивающее риск отсоединения во время работы.
- Позволяет интегрировать сенсорный клапан piSAVE® в FLC.
- Все материалы piGRIP® FLC соответствуют нормам REACH (EC 1907/2006) и RoHS (2011/65).
- Зажимные фитинги рекомендуются для подъема тяжелых грузов или в случаях, когда требуется дополнительная безопасность.