piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня - 1
piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня - 2
piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня - 3
piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня - 4
piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня - 5
Номер товара: piGRIP® FLC

piGRIP® FLC - Гибкий компенсатор уровня

piGRIP® FLC означает «Гибкий компенсатор уровня» и представляет собой инновационный компонент Piab, разработанный для улучшения и без того превосходных возможностей существующих присосок Piab. Добавляя FLC между интерфейсом машины/робота и выбранной присоской, присоска может наклоняться и регулировать свой угол относительно объекта, к которому она прикрепляется, тем самым максимизируя диапазон движения и компенсацию уровня.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Позволяет использовать присоски, которые могут иметь уникальную структуру уплотнения или трения, но не имеют достаточной длины хода.
  • Возможен широкий спектр комбинаций сильфонных присосок, что позволяет создавать идеально индивидуальные решения.
  • Обеспечивает как выборку под углом, так и компенсацию уровня.
  • Надежное соединение между сильфоном и нижним зажимом, ограничивающее риск отсоединения во время работы.
  • Позволяет интегрировать сенсорный клапан piSAVE® в FLC.
  • Все материалы piGRIP® FLC соответствуют нормам REACH (EC 1907/2006) и RoHS (2011/65).
  • Зажимные фитинги рекомендуются для подъема тяжелых грузов или в случаях, когда требуется дополнительная безопасность.