Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Номер товара: 9921136
20 Варианты

Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female

Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасываться внутрь присоски. Присоски достаточно устойчивы и во время работы остаются практически неподвижными. Также подходят в случаях, когда подъемная сила параллельна поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup F25 Chloroprene
    0101131
  • Присоска F25 Хлоропрен, G1/8", наружная резьба, с сетчатым фильтром
    0101293
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve
    0101299
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    0101295
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
    0101297
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
    0101301
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, PA
    0109842
  • Suction cup F25 Chloroprene, M5 female
    0101292
  • Suction cup F25 Chloroprene, 5xM5 female
    0101296
  • Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101294
  • Suction cup F25 Silicone
    0101132
  • Присоска F25 Силикон, наружная резьба G1/8", с сетчатым фильтром
    0101304
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
    0101308
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
    0101312
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female, PA
    0110335
  • Suction cup F25 Silicone, M5 female
    0101303
  • Suction cup F25 Silicone, 5xM5 female
    0101307
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    0101311
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101305
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
    9921136

Особенности

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.