Suction cup U4 Silicone FCM, M5 male - 1
Номер товара: 9909632
25 Варианты

Suction cup U4 Silicone FCM, M5 male

Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Этот стакан прозрачный, без добавления пигментов. Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

4 mm
Номер товара: 9909632
6 mm
Номер товара: 9909633
8 mm
Номер товара: 9909634
10 mm
Номер товара: 9909635
15 mm
Номер товара: 9909636
20 mm
Номер товара: 0200440
30 mm
Номер товара: 0200441
40 mm
Номер товара: 0200442
50 mm
Номер товара: 0200443
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
  • Также используется для вогнутых предметов.