Номер товара: 9909718
25 Варианты
Suction cup U20 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter
Материал одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует регламенту ЕС 1935/2004. Этот стакан прозрачный, без добавления пигментов. Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0200440
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9909635
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909718
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909717
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909722
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909719
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909727
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9909723
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
- Также используется для вогнутых предметов.