Номер товара: 9906874
18 Варианты
Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
Универсальная плоская чашечная присоска HNBR для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0128711
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9906863
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 9906890
5xM5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al, Brass, PA
Номер товара: 9906891
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906867
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9906868
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906871
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9906872
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9907052
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906869
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 9906870
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906873
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 9906874
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
- Также используется для вогнутых предметов.
- При обращении с ними не остается следов
- и может использоваться в широком диапазоне температур