Suction cup U20 HNBR, G1/8" male/M5 female - 1
Номер товара: 9906871
18 Варианты

Suction cup U20 HNBR, G1/8" male/M5 female

Универсальная плоская чашечная присоска HNBR для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

6 mm
Номер товара: 0200888
10 mm
Номер товара: 0128689
15 mm
Номер товара: 0128690
20 mm
Номер товара: 9906871

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0128711
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9906863
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906867
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
  • Также используется для вогнутых предметов.
  • При обращении с ними не остается следов
  • и может использоваться в широком диапазоне температур