XLF300SL сверхбольшая плоская присоска с одинарной кромкой, G1/2" внутренняя резьба - 1
XLF300SL сверхбольшая плоская присоска с одинарной кромкой, G1/2" внутренняя резьба - 2
Номер товара: 0255193
4 Варианты

XLF300SL сверхбольшая плоская присоска с одинарной кромкой, G1/2" внутренняя резьба

Подходят для транспортировки крупногабаритных и тяжелых листовых грузов, таких, как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла. Конструкция с одной кромкой для максимальной эффективности подъема. Оснащены дополнительным разъемом, подходят для работы с датчиком вакуума или эффективного выпуска/выдувки вакуума.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

150 mm
Номер товара: 0255190
200 mm
Номер товара: 0255191
250 mm
Номер товара: 0255192
300 mm
Номер товара: 0255193

Примерка

G 1/2" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0255193
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для обработки крупных и тяжёлых листов, таких как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью.
  • Фрикционный рисунок повышает безопасность и улучшает возможность надёжного захвата наклонённых или вертикально стоящих стеклянных/металлических листов.
  • Конструкция с одной кромкой для максимальной эффективности подъема.
  • Прочный и износостойкий материал снижает риск образования следов на поверхности.
  • Плоская монтажная плита упрощает реализацию индивидуальных монтажных интерфейсов.
  • Вспомогательный порт подходит для контроля вакуума или эффективного обдува/сброса.