Номер товара: 0255192
4 Варианты
XLF250SL сверхбольшая плоская присоска с одинарной кромкой, G1/2" внутренняя резьба
Подходят для транспортировки крупногабаритных и тяжелых листовых грузов, таких, как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла. Конструкция с одной кромкой для максимальной эффективности подъема. Оснащены дополнительным разъемом, подходят для работы с датчиком вакуума или эффективного выпуска/выдувки вакуума.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
G 1/2" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0255192
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для обработки крупных и тяжёлых листов, таких как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью.
- Фрикционный рисунок повышает безопасность и улучшает возможность надёжного захвата наклонённых или вертикально стоящих стеклянных/металлических листов.
- Конструкция с одной кромкой для максимальной эффективности подъема.
- Прочный и износостойкий материал снижает риск образования следов на поверхности.
- Плоская монтажная плита упрощает реализацию индивидуальных монтажных интерфейсов.
- Вспомогательный порт подходит для контроля вакуума или эффективного обдува/сброса.