Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Номер товара: 0128154
52 Варианты

Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Плоские чашечные присоски Piab из нитрила и ПВХ предназначены для надежной работы с материалами в сложных промышленных условиях. Смесь нитрила и ПВХ обеспечивает бесперебойную работу и отличную стойкость к маслам, химикатам и истиранию. Их плоская конструкция обеспечивает надежный захват с гладкими поверхностями, что делает их идеальными для применения в автомобилестроении и на производстве.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

40 mm
Номер товара: 0101135
50 mm
Номер товара: 0101137
75 mm
Номер товара: 0128154
110 mm
Номер товара: 3150021P
150 mm
Номер товара: 3150022P

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 3150131P
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101766
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110952
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101771
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из прочной смеси нитрила и ПВХ
  • обладает отличной маслостойкостью, химической стойкостью и стойкостью к истиранию
  • Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.
  • При обращении с ними не остается следов
  • Обеспечивает длительную работу в сложных условиях
  • подходит для автомобильной и обрабатывающей промышленности