Номер товара: 0101768
52 Варианты
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
Плоские чашечные присоски Piab из нитрила и ПВХ предназначены для надежной работы с материалами в сложных промышленных условиях. Смесь нитрила и ПВХ обеспечивает бесперебойную работу и отличную стойкость к маслам, химикатам и истиранию. Их плоская конструкция обеспечивает надежный захват с гладкими поверхностями, что делает их идеальными для применения в автомобилестроении и на производстве.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101137
Without fitting Промывное устройство, Нет
Номер товара: 3150038P
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101767
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 9909458
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101769
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101776
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101874
G 3/8" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101877
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101876
G 1/2" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101879
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128154
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101939
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101768
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101775
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101770
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101766
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101772
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101773
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110952
1/8" NPSF внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 3150051P
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101873
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101771
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101778
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101875
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128153
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Изготовлен из прочной смеси нитрила и ПВХ
- обладает отличной маслостойкостью, химической стойкостью и стойкостью к истиранию
- Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.
- При обращении с ними не остается следов
- Обеспечивает длительную работу в сложных условиях
- подходит для автомобильной и обрабатывающей промышленности