Номер товара: 0101804
49 Варианты
Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
Универсальная / плоская силиконовая чашечная присоска для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101151
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0117947
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101388
5xM5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al, Brass, PA
Номер товара: 0101394
5xM5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al, Brass, PA
Номер товара: 0101399
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101384
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101387
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101389
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101390
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110328
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101385
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101391
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101805
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101807
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101814
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101386
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101806
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101808
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101804
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101810
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101811
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110330
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101609
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
- Также используется для вогнутых предметов.
- и может использоваться в широком диапазоне температур
- обладает отличной износостойкостью