Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Номер товара: 0101387
49 Варианты

Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female

Универсальная / плоская силиконовая чашечная присоска для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

4 mm
Номер товара: 3150114S
6 mm
Номер товара: 3150115S
8 mm
Номер товара: 3150116S
10 mm
Номер товара: 3150117S
15 mm
Номер товара: 3150118S
20 mm
Номер товара: 0101387
30 mm
Номер товара: 0101398
40 mm
Номер товара: 0101149
50 mm
Номер товара: 0101151
15 mm (U15-3)
Номер товара: 0114981

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101145
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0117947
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101384
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101604
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110330
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101609
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
  • Также используется для вогнутых предметов.
  • и может использоваться в широком диапазоне температур
  • обладает отличной износостойкостью