Номер товара: 0101787
9 Варианты
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы не допускают деформации, предотвращая всасывание груза внутрь присоски. Присоска отличается предельно малой подвижностью и высокой стабильностью при транспортировке. Также подходит для случаев, когда подъемная сила параллельна поверхности груза, поскольку шипы усиливают трение.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Особенности
- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for flat surfaces.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.