Номер товара: 0101619
24 Варианты
Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
Универсальная плоская чашечная присоска из нитрил-ПВХ для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101148
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101406
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101409
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101411
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101415
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0109839
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101407
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101413
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101618
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101625
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101627
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101820
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101408
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101619
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101821
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101617
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101623
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101822
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
- Также используется для вогнутых предметов.
- При обращении с ними не остается следов
- обладает отличной износостойкостью