Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Номер товара: 0101821
24 Варианты

Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter

Универсальная плоская чашечная присоска из нитрил-ПВХ для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

30 mm
Номер товара: 0101406
40 mm
Номер товара: 0101148
50 mm
Номер товара: 0101821

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101150
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101406
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101817
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101822
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
  • Также используется для вогнутых предметов.
  • При обращении с ними не остается следов
  • обладает отличной износостойкостью