Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Номер товара: 0101594
12 Варианты

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы не допускают деформации, предотвращая всасывание груза внутрь присоски. Присоска отличается предельно малой подвижностью и высокой стабильностью при транспортировке. Также подходит для случаев, когда подъемная сила параллельна поверхности груза, поскольку шипы усиливают трение.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane
    0101142
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101585
  • Присоска F40MF Термоэластичный полиуретан, наружная резьба G1/4", с сетчатым фильтром
    0101586
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101587
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, G3/8" male, with mesh filter
    0101588
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101589
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 5x1/8" NPSF female
    0101590
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101591
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
    0101592
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve
    0101593
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101594
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, G3/8" male, with mesh filter and dual flow control valve
    0101595

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.