Номер товара: 0101570
52 Варианты
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
Плоские чашечные присоски Piab из нитрила и ПВХ предназначены для надежной работы с материалами в сложных промышленных условиях. Смесь нитрила и ПВХ обеспечивает бесперебойную работу и отличную стойкость к маслам, химикатам и истиранию. Их плоская конструкция обеспечивает надежный захват с гладкими поверхностями, что делает их идеальными для применения в автомобилестроении и на производстве.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101135
Without fitting Промывное устройство, Нет
Номер товара: 3150038P
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101567
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101574
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101569
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101576
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101874
G 3/8" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101877
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101876
G 1/2" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101879
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128154
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101939
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101568
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101575
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101570
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101566
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101572
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101573
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0109847
1/8" NPSF внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 3150050P
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101873
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101571
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101778
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101875
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128153
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Изготовлен из прочной смеси нитрила и ПВХ
- обладает отличной маслостойкостью, химической стойкостью и стойкостью к истиранию
- Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.
- При обращении с ними не остается следов
- Обеспечивает длительную работу в сложных условиях
- подходит для автомобильной и обрабатывающей промышленности