Suction cup F40-2 Silicone, NPTG1/4" male, with dual flow control valve - 1
Номер товара: 0101556
75 Варианты

Suction cup F40-2 Silicone, NPTG1/4" male, with dual flow control valve

Плоские силиконовые чашечные присоски Piab, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/ЕС, предназначены для гигиеничного и безопасного использования в пищевой, фармацевтической и регулируемой среде. Изготовленные из податливого силикона, они обеспечивают бережный захват и надежную работу на плоских поверхностях. Плоская конструкция обеспечивает стабильный подъем, а материал устойчив к воздействию химических веществ и высоких температур, что позволяет не вызывать загрязнение окружающей среды.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

15 mm
Номер товара: 3150125S
20 mm
Номер товара: 0110334
25 mm
Номер товара: 0101132
30 mm
Номер товара: 0101134
40 mm
Номер товара: 0101556
50 mm
Номер товара: 0101756
75 mm
Номер товара: 0101866
110 mm
Номер товара: 0101908
150 mm
Номер товара: 0101934

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101136
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150014S
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101270
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101547
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110345
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101552
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силикон, соответствующий требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/ ЕС, для регулируемых отраслей промышленности
  • Плоская конструкция для надежного и стабильного перемещения
  • устойчив к химикатам и высоким температурам
  • Гигиеничность и простота чистки
  • идеально подходит для пищевой промышленности, фармацевтики и чувствительных областей применения
  • Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.