Номер товара: 0101278
75 Варианты
Suction cup F20 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Плоские силиконовые чашечные присоски Piab, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/ЕС, предназначены для гигиеничного и безопасного использования в пищевой, фармацевтической и регулируемой среде. Изготовленные из податливого силикона, они обеспечивают бережный захват и надежную работу на плоских поверхностях. Плоская конструкция обеспечивает стабильный подъем, а материал устойчив к воздействию химических веществ и высоких температур, что позволяет не вызывать загрязнение окружающей среды.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101130
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150014S
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101274
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110334
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101275
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101273
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101270
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101312
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 3250039S
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101277
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101271
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101748
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101750
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101867
G 3/8" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101870
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101869
G 1/2" внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 0101872
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128150
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101935
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101272
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101278
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101749
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101756
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101751
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101747
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101753
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101754
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110346
1/8" NPSF внутренняя резьбаКоническая задвижка, Al
Номер товара: 3150051S
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101866
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101752
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0101868
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101909
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силикон, соответствующий требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/ ЕС, для регулируемых отраслей промышленности
- Плоская конструкция для надежного и стабильного перемещения
- устойчив к химикатам и высоким температурам
- Гигиеничность и простота чистки
- идеально подходит для пищевой промышленности, фармацевтики и чувствительных областей применения
- Рекомендуется, когда подъемная сила направлена параллельно поверхности предмета.