Номер товара: 0101376
21 Варианты
Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
Универсальная плоская чашечная присоска из хлоропрена для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101144
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150003
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101377
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101373
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101376
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101378
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101379
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101382
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110956
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101374
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101380
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101375
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
- Также используется для вогнутых предметов.