Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Номер товара: 0101375
21 Варианты

Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Универсальная плоская чашечная присоска из хлоропрена для работы с предметами с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

4 mm
Номер товара: 3150059
6 mm
Номер товара: 3150003
8 mm
Номер товара: 3150004
10 mm
Номер товара: 3150005
15 mm
Номер товара: 3150006
20 mm
Номер товара: 0101375
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для предметов с плоскими или слегка изогнутыми поверхностями.
  • Также используется для вогнутых предметов.