Номер товара: 9908670
77 Варианты
Suction cup FC25P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
Чашечные присоски DURAFLEX® были разработаны в соответствии со строгими требованиями автомобильной промышленности. Типичное применение – подача листов металла на пресс. Слегка изогнутая форма и шипы на внутренней стороне обеспечивают плотный захват, а усиленная кромка значительно продлевает срок службы присоски. Также доступна овальная форма для продолговатых предметов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
20 mm (50 Sh)
Номер товара: 9908666
25 mm (50 Sh)
Номер товара: 9908670
35 mm (50 Sh)
Номер товара: 0103290
35 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103291
50 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103289
50 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103293
75 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103294
75 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103296
100 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103297
100 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103299
150 mm (40 Sh)
Номер товара: 0101946
150 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103301
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0104803
Without fitting резьбовая вставка, Нет
Номер товара: 0106835
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 9907342
5xM5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al, Brass, PA
Номер товара: 9908674
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0106719
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106720
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908670
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106721
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908671
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103711
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0103713
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0106959
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0103722
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103289
G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9908541
G 1/8" внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908673
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103294
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103743
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103755
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0107356
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908672
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103715
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0103718
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103724
3/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0103726
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103731
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103707
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0103709
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103728
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0108796
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0103749
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для подъема небольших предметов и узких деталей, а также слегка выпуклых, плоских и маслянистых поверхностей, например, таких, с которыми приходится сталкиваться при работе со стальными листами в процессе прессования.
- Благодаря высокому коэффициенту трения материала из резины чашечные присоски выдерживают большие нагрузки при резком ускорении в горизонтальном направлении даже на маслянистых поверхностях.
- Чашечные присоски снабжены шипами, которые предотвращают повреждение тонких предметов.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.