Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female - 1
Номер товара: 0103707
77 Варианты

Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female

Чашечные присоски DURAFLEX® были разработаны в соответствии со строгими требованиями автомобильной промышленности. Типичное применение – подача листов металла на пресс. Слегка изогнутая форма и шипы на внутренней стороне обеспечивают плотный захват, а усиленная кромка значительно продлевает срок службы присоски. Также доступна овальная форма для продолговатых предметов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm (50 Sh)
Номер товара: 0106016
25 mm (50 Sh)
Номер товара: 0104803
35 mm (50 Sh)
Номер товара: 0103707
35 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103708
50 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103289
50 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103293
75 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103294
75 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103296
100 mm (40 Sh)
Номер товара: 0103297
100 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103299
150 mm (40 Sh)
Номер товара: 0101946
150 mm (60 Sh)
Номер товара: 0103301

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0103290
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0106717
G 1/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906801
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103294
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103707
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0103728
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0108796
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для подъема небольших предметов и узких деталей, а также слегка выпуклых, плоских и маслянистых поверхностей, например, таких, с которыми приходится сталкиваться при работе со стальными листами в процессе прессования.
  • Благодаря высокому коэффициенту трения материала из резины чашечные присоски выдерживают большие нагрузки при резком ускорении в горизонтальном направлении даже на маслянистых поверхностях.
  • Чашечные присоски снабжены шипами, которые предотвращают повреждение тонких предметов.
  • Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.