Номер товара: 0202752
28 Варианты
присоска VL75FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Плоская вогнутая чашечная присоска имеет длинные тонкие выступы, что обеспечивает надежную герметизацию на слегка гофрированных поверхностях, например, на гофрокартоне. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202652
1/8" NPT внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202678
G 1/4" внешняя резьба, G 1/8" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202750
G 3/8" внешняя резьба, G 1/4" внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202751
1/4" NPT внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0202752
1/4" NPSF внутренняя резьба, 3/8" NPT внешняя резьбаBrass
Номер товара: 0202753
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для плоских, слегка рифленых или криволинейных поверхностей
- Хорошая устойчивость и незначительное внутреннее перемещение
- Рекомендуются, когда подъемная сила параллельна поверхности объекта
- Скобы предотвращают деформацию тонких, чувствительных предметов и создают дополнительное трение, когда подъемная сила направлена параллельно
- скидка на большие упаковки от 100 штук и более
- не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки