присоска VL75FC, G3/8"-G1/4" - 1
Номер товара: 0202751
35 Варианты

присоска VL75FC, G3/8"-G1/4"

Чашечные присоски Value Line® подходят для стандартных применений и обладают высокой производительностью по доступной цене. Плоская вогнутая чашечная присоска имеет длинные тонкие выступы, что обеспечивает надежную герметизацию на слегка гофрированных поверхностях, например, на гофрокартоне. Продукты доступны для немедленной отправки по всему миру.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20 mm
Номер товара: 0202652
25 mm
Номер товара: 0202690
30 mm
Номер товара: 0202702
40 mm
Номер товара: 0202715
50 mm
Номер товара: 0202727
60 mm
Номер товара: 0202739
75 mm
Номер товара: 0202751
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для плоских, слегка рифленых или криволинейных поверхностей
  • Хорошая устойчивость и незначительное внутреннее перемещение
  • Рекомендуются, когда подъемная сила параллельна поверхности объекта
  • Скобы предотвращают деформацию тонких, чувствительных предметов и создают дополнительное трение, когда подъемная сила направлена параллельно
  • скидка на большие упаковки от 100 штук и более
  • не содержащие ПВХ, пригодные для вторичной переработки