Номер товара: 0207034
18 Варианты
Вакуумная присоска P-D36 Силикон G3/8" внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0206372
G 1/8" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207022
G 1/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207026
G 1/4" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207029
G 1/4" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207033
G 3/8" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207030
G 3/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207034
1/8" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207024
1/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207028
1/4" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207031
1/4" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207035
3/8" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207032
3/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207036
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный современный силиконовый материал.
- Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
- Подходят для работы с конфетами с начинкой.
- Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.