Вакуумная присоска P-D27 Силикон G1/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM - 1
Номер товара: 0207026
18 Варианты

Вакуумная присоска P-D27 Силикон G1/8" композитная внешняя резьба, обнаруживаемая, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

27 mm
Номер товара: 0207026
36 mm
Номер товара: 0206372

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0206371
G 1/8" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207022
G 1/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207026
G 1/4" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207021
G 1/4" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207025
G 3/8" внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207030
G 3/8" внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207034
1/8" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207024
1/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207028
1/4" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207023
1/4" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207027
3/8" NPT внешняя резьбаASTM 316L
Номер товара: 0207032
3/8" NPT внешняя резьбаComposite
Номер товара: 0207036
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный современный силиконовый материал.
  • Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
  • Подходят для работы с конфетами с начинкой.
  • Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.